ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
有意或无意发射辐射的产品销往世界各地;这些产品均必须符合适用于其运营区域的监管合规标准:
图 1-1 区域、应用和工作频率这些监管机构的作用是验证各种器件可以协同工作,受测设备 (EUT) 可以处理来自其他器件的干扰而不会造成不可恢复的功能丧失,带内和带外功率在规定的限制范围内,杂散发射处于可接受的水平,并且射频暴露处于安全水平等等。
本文档简要介绍了TI公司为在 TI 毫米波短程雷达上设置和运行测试所做的一些测试和提供的工具。本文还详细讨论了 RED 和 FCC 合规性测试;然而,类似的工具和信息适用于其他监管测试。