2014 年 4 月 16 日欧洲议会和理事会关于协调成员国在市场上提供无线电设备相关的2014/53/EU指令以及废止的 1999/5/EC 指令第 3 条基本要求可在此处找到。
根据欧盟所售的无线电和电气设备的基本要求,以下协调标准可适用于 60GHz 和 80GHz 雷达设备:
- EN 62311。安全、射频暴露 — 评估与电磁场人体暴露限制相关的电子电气设备(0Hz 至 300GHz)。此标准涵盖了2014/53/EU 指令第 3.1(a) 条的基本要求
- EN 62368-1。音频/视频、信息和通信技术设备 - 第 1 部分:安全要求、电气安全;这也涵盖 了2014/53/EU 指令第 3.1(a) 条的基本要求
- EN 301 489-3。无线电设备和服务的电磁兼容性 (EMC) 标准;第 1 部分:常见技术要求。此协调标准涵盖了 2014/53/EU 指令第 3.1(b) 条的基本要求,以及 2014/30/EU 指令第 6 条的基本要求。
- EN 305 550。在 40GHz 至 246GHz 频率范围内使用的短程设备 (SRD) 无线电设备;用于接入无线电频谱的协调标准。此标准涵盖了2014/53/EU 指令第 3.2 条的基本要求。
- EN 302 729。在频率范围内运行的短程设备 (SRD) 液位探测雷达 (LPR) 设备...57GHz 至 64GHz、75GHz 至 85GHz。协调标准涵盖了 2014/53/EU 指令第 3.2 条的基本要求。
- EN 302 264。在 77GHz 至 81GHz 频段内运行的短程设备 (SRD) 运输和交通远程信息处理 (TTT) 设备。协调标准涵盖了 2014/53/EU 指令第 3.2(a) 条的基本要求。
- EN 301 091。短程设备 (SRD) 运输和交通远程信息处理 (TTT);在 76GHz 至 77GHz 范围内运行的雷达设备。协调标准涵盖了 2014/53/EU 指令第 3.2(a) 条的基本要求。
通常,终端设备设计人员必须将 CE 标志放置在成品终端设备的外部。高度通常为 5mm,但如果没有足够的空间,可以缩小其尺寸,只要肉眼能够清晰辨认该标记即可。如果完全没有可用空间,则可以省略外壳上的 CE 标记,但需要向 NB 说明理由。此外,必须在成品设备的包装和用户指南中标注 CE 标志和 WEEE 标志。