ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
表 3-11 展示了根据标准解释的关键终端设备类别、允许的频段及相应的 FCC 条款。
| 终端设备 | 频段 | FCC 条款 |
|---|---|---|
用于区域占用的区域扫描仪 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
自动门 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
手势识别 | 60GHz | FCC 15.255 - 用于交互式运动传感的短程设备 |
高精度电平感测 | 60GHz 或 77GHz | FCC 15.255 固定场扰动传感器 FCC 15.256 – 电平探测雷达 |
远程人员检测 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
人数统计 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
机器人 | 77GHz | FCC 第 95 部分(如果机器人用于移动人员或物品) |
交通监控 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
生命体征 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器 |
车内感应 | 60GHz | FCC 15.255 - 固定场扰动传感器(车辆停住时) |
汽车感应 | 77GHz | FCC 第 95 部分 |