ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

勘误表 10734

与配对相关的勘误表 10734 对于 CC26x0/CC13x0 和 CC26x2/CC13x2 器件是必需的,而对于 CC254x 器件则不是必需的。

对于 CC26x0 或 CC13x0,所有 BLE-Stack 都不需要因此勘误表而更改代码。对于 CC26x2 或 CC13x2,已在 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本 3.30 中发布的 BLE5-Stack 版本 2.01.00.00 中进行了更新。如果用户使用的是 3.30 之前的 SDK 版本,请联系当地的销售团队以进行适当的修改。

对于 CC26x0 或 CC13x0 和 CC26x2 或 CC13x2,鉴定流程可能需要一些额外的测试证据和/或测试报告,以证明已实施勘误表 10734。用户可以在 E2E 上找到此额外物料 [24]。对于 CC26x2 或 C13x2 器件,SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本 4.40 及更高版本中发布的 BLE5-Stack 2.2.x.x 符合 TCRL 2020-1 标准。因此,勘误表 10734 不需要额外的测试证据或测试报告。