ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

CC254x 指南

CC254x 系列与 BLE-Stack 一起具有合格的子系统,可在列出该产品清单时用于参考。控制器子系统包括在 TI 评估板上执行的 RF PHY 测试。由于此 RF PHY 测试不代表特定硬件,因此测试设施可能会要求对产品进行 PHY 测试,以确保其满足要求。

按如下步骤创建产品清单:

  1. 导航至 Bluetooth SIG 认证页面 [9] - 选择Path 2: 无需测试的资格认证过程。
  2. 参考节 2.4.1中的 TI 控制器和主机 QDID。
  3. 其余步骤在实际操作时一目了然,无需赘述。基本上只是一系列只需点击的单选按钮。