ZHCAAS1N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
本应用手册概述了客户如何使产品符合 Bluetooth SIG 的要求。本文档还包含所有 TI 低功耗蓝牙无线 MCU 的 DN 或 QDID。最后,该文档介绍了如何针对不同的监管标准对产品进行认证。