ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

提供产品详细信息

  1. 打开 Bluetooth Qualification Workspace (https://qualification.bluetooth.com/) [13] – 登录您的蓝牙账号。
  2. 点击 Start the Bluetooth Qualification Process
  3. 填写产品详细信息。
  4. 根据情况回答工具显示的问题。通常情况下(特别是第一次进行蓝牙资格认证流程时),建议两个问题都选择“No, I do not”。完成后,点击 Save and go to Specify the Design 按钮。
  5. 针对“您的产品中是否包含任何现有的设计?”问题,选择“是,包含了”。页面将显示一个字段,用于输入 DN 或 QDID。
  6. 参考本文档下方的表格,确认合适的 DN 或 QDID。
  7. 在网站上输入合适的 DN 或 QDID。输入完毕后,点击 I’m finished entering DNs

系统随后会提供两个选项。Use this design without modificationsModify or add to this Design。如要用户想认证额外的 GATT 配置文件,请选择第二个选项;否则,建议选择第一个选项。

  • 如果用户选择“使用此设计而不进行修改”,则用户可以单击“保存并转到产品鉴定费”,跳过“指定设计”一节中的步骤。
  • 如果用户选择“修改或添加到此设计”,请为设计命名,确认要使用的 TCRL,展开并查看“高级设计设置”,然后单击“保存并转到图层选择”。