ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

监管批准测试

对于监管批准测试,它通常需要针对特定频率下的静态接收器和发射机操作配置无线电。为便于进行此类测试,TI 低功耗蓝牙或低功耗蓝牙 5 协议栈会实施以下 HCI 供应商特定测试命令:

  • HCI_EXT_ModemTestTxCmd
  • HCI_EXT_ModemTestRxCmd

有关适用 HCI 扩展命令、参数和相关事件的完整概述,请参阅 SDK 中低功耗蓝牙协议栈文档随附的《HCI 供应商特定指南》。

可以通过几种不同方式调用上述命令:

  • 通过 UART 接口上的 HCI 扩展命令,使用 HostTest 项目,如 节 2.6.1中所述。可以使用 BTool 或 HCITester 等工具向低功耗蓝牙栈输入测试命令。
  • 通过生产测试模式、如 节 2.6.1中所述。
  • 在嵌入式应用程序中实现独立测试序列或测试模式,直接从应用程序代码调用适当的 HCI 扩展命令 API。例如,这可以通过计时器或按钮界面来控制。

此外,可以使用 SmartRF Studio 工具执行其中部分测试。SmartRF™ Studio 软件不依赖于器件上的任何固件,而是通过测试接口 (JTAG) 直接控制无线电。但是,出于某些监管测试目的,可能需要实际的协议栈固件。

由于监管测试要求可能因管辖权而异,因此请根据产品的销售地点咨询该测试实验室,了解具体的测试要求。