ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

CC13xx 和 CC26xx 合格设计

下表列出了可与 TI 产品配合使用的 QDID 或 DN。之前名为 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK,在 5.30 版本中重命名为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK。之前名为 SIMPLELINK-CC13XX-26XX-SDK,在 7.10 版本中已再次重命名为 SIMPLELINK-LOW-POWER-F2-SDK。在资格认证中,此 SDK 向后兼容之前的 SDK 版本。Bluetooth SIG 网站上提供了每个 QDID 或 DN 支持的产品完整清单。点击下表中的“声明 ID”可轻松访问该清单。

TI 的 CC2650 模块 (CC2650MODA) 除了具有监管模块化无线电预认证之外,还具有 RF-PHY 组件。如需更多信息,请参阅表 2-7 中的详情。这意味着在根据模块的数据表放置要求使用 CC2650MODA 时,用户不必重复 RF-PHY 测试 [1]。如果用户正在使用另一个预认证的模块,请咨询模块供应商,看看是否可以重复使用该模块的 RF-PHY QDID 列表。

表 2-3 CC13x4 和 CC26x4 的 QDID 或 DN(包括 CC1354P10、CC1354R10、CC2674P10 和 CC2674R10)
适用于QDID 类型BT 核心规范声明 ID、TCRL 版本、
资格认证评估日期
QDID/DN包括核心规范特性
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.3D061813,
TCRL 2021-2,
2022-09-27
194334适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHYLE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY
BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 7.10 和更高版本)- TI 建议参考 Q321357 子集,以免发生不一致组件v5.3D063565,TCRL-2022-1,2023-03-31196584协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAPLE 2M PHY,LE 编码 PHY,广播扩展,隐私 1.2.1,CSA#2
BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 7.10 和更高版本)-

D063565

以免发生不一致
组件v5.3

Q321357,TCRL-2022-1,2024-10-20

Q321357协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAPLE 2M PHY,LE 编码 PHY,广播扩展,隐私 1.2.1,CSA#2,

无功率等级 1

BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 7.10 和更高版本)组件v5.3

Q327871、TCRL-2022-1、2024-12-03

Q327871协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAPLE 2M PHY,LE 编码 PHY,广播扩展,隐私 1.2.1,CSA#2,

功率等级 1

表 2-4 CC13x2、CC13x2x7、CC26x1、CC26x2 和 CC26x2x7 的 QDID(包括 CC1352P、CC1352P7、CC1352R、CC1352R7、CC2651P3、CC2651R3、CC2651R3SIPA、CC2642R、CC2642R-Q1、CC2652P、CC2652P7、CC2652PSIP、CC2652R、CC2652R7、CC2652RB、CC2652RSIP)
适用于QDID 类型BT 核心规范声明 ID、TCRL 版本、
资格认证评估日期
QDID包括核心规范特性
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.3D061813,
TCRL 2021-2,
2022-09-27
194334适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHYLE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.2D054799,
TCRL 2020-1,
2021-04-13
166660用于 AoA/CTE 传输和接收的 RF-PHY(CC13x2、CC26x2)。LE 1M PHY、AoA/CTE(连接和无连接 CTE)
BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 4.40 和更高版本)配置文件子系统不适用D052535、TCRL-2019-2、2021-01-25162204蓝牙网格配置文件规范 v1.0.1该设计仅用于 网格配置文件。在引用此 QDID 时,用户需要为 BLE-Stack 版本引用相应的 QDID。
BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 4.40 和更高版本)组件v5.2D052819,TCRL-2020-1,2021-01-11156080协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAPLE 编码 PHY、广播.扩展、定期广播、LE 2M PHY、CSA#2、AoA/CTE(连接和无连接 CTE)
BLE-Stack 5-2.2.x(SDK 4.40 和更高版本)最终产品列名

v5.2

D065853,TCRL-2023-1,2023-10-20

225762

协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP、

射频 PHY

LE 编码 PHY、广播.扩展、定期广播、LE 2M PHY、CSA#2、AoA/CTE(连接和无连接 CTE)
表 2-5 适用于 CC2640R2(包括 C2640R2F、CC2640R2F-Q1、CC2640R2L、FRE014)的 QDID
适用于QDID 类型BT 核心规范声明 ID、TCRL 版本、
资格认证评估日期
QDID包括核心规范特性
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.1D057186,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176642RF-PHY 组件列名编码 PHY,LE 1M PHY,LE 2M PHY
中心 + 外设角色 - BLE-Stack 1.1.x(SDK 5.10 和更高版本)最终产品列名v5.0D057187,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176679属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
仅外设角色 - BLE5-Stack 1.1.x(SDK 5.10 和更高版本)最终产品列名v5.0D057188,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176850属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
中央、外设、多角色 - BLE-Stack 3.3.x(SDK 5.10 和更高版本)最终产品列名v5.1D058218,
TCRL 2021-1,
2021-12-15
180401属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMPv4.2:Privacy 1.2、安全连接、DLE
表 2-6 适用于 CC13x0 的 QDID
适用于QDID 类型BT 核心规范声明 ID、TCRL 版本、
资格认证评估日期
QDID包括核心规范特性
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.1D057186,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176642RF-PHY 组件列名编码 PHY,LE 1M PHY,LE 2M PHY
中心 + 外设角色 - 所有 BLE-Stack 版本最终产品列名v5.0D057187,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176679属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
仅限外设角色 - 所有 BLE-Stack 版本最终产品列名v5.0D057188,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176850属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
中央、外设 - BLE-Stack 2.3.x(SIMPLELINK-CC13X0-SDK 4.10 和更高版本)最终产品列名v5.1D058218,
TCRL 2021-1,
2021-12-15
180401属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMPv4.2:Privacy 1.2、安全连接、DLE
表 2-7 适用于 CC26x0(包括 CC2650MODA -不适用于CC2640R2F )的 QDID
适用于QDID 类型BT 核心规范声明 ID、TCRL 版本、
资格认证评估日期
QDID包括核心规范特性
所有 BLE-Stack 版本RF-PHYv5.1D057186,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176642RF-PHY 组件列名编码 PHY,LE 1M PHY,LE 2M PHY
中心 + 外设角色 - 所有 BLE-Stack 版本最终产品列名v5.0D057187,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176679属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
仅限外设角色 - 所有 BLE-Stack 版本最终产品列名v5.0D057188,
TCRL 2021-1,
2021-10-08
176850属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMP编码 PHY、广播扩展、LE 2M PHY
中央、外设 - BLE-Stack 2.2.x(BLE-STACK-2-X 版本 2.2.6 和更高版本)最终产品列名v5.1D058218,
TCRL 2021-1,
2021-12-15
180401属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、L2CAP、LL、RF PHY、SMPv4.2:Privacy 1.2、安全连接、DLE
注: 如蓝牙资格认证计划参考文件 (PRD) 中的第 3.1.7.1 节蓝牙产品组合资格认证的测试要求 所述:“涉及蓝牙组件产品的组合应重复适用于该组合的所有蓝牙配置文件互操作性测试。”可以使用 PTS 加密狗在最终产品上执行这些测试,该加密狗可在 BT SIG 商店获得 [19]。只需要测试已采用的蓝牙配置文件,并且测试可以自行完成。使用 128 位自定义 UUID 的自定义配置文件不需要在列名过程中进行测试。