ZHCAAS1N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
加拿大工业部 (IC) 是加拿大认证和标准制定机构。作为 FCC 认证,IC 认证可以通过 IC 或 TCB 来完成。IC 认证需要有加拿大代表和代表的确认函,与申请一起提交。
如果设备已经通过 FCC 认证并且满足以下条件,则在加拿大申请认证时不需要额外的射频测试: