ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

CE 认证

为了获得 CE 标志并将任何无线电设备投放到欧盟市场,用户需要证明符合无线电设备指令 (RED)。CE 标志是投放到欧盟市场的产品的强制性合格标志。CE 标志表明制造商或其授权的欧盟代表已声明该产品或设备符合所有适用的欧洲指令,并允许产品在欧洲市场内自由流通。CE 标志是制造商、进口商或首次将产品投放市场的实体对产品符合相应指令的声明。符合性声明上具有法律约束力的签名证实了这一点。

对于在 2.4GHz ISM 频段运行的短距离设备,相关的协调标准是:

  • EN 300 328: 在 2.4GHz ISM 频段运行的数据传输设备的无线电设备测试
  • EN 301 489: 电磁兼容性
  • EN 62479: 人体暴露于电磁场的合规性
  • EN 50566 + EN 62209-2: 用于手持设备和体载设备

低功耗蓝牙在 ETSI 规范下不归类为 FHSS,而是归类为其他类型的宽带调制(参见 EN 300 328 规范的第 4.2.1 节)。低功耗蓝牙的相关测试要求在第 4.3.2 节中定义。请注意,测试规范的修订版 1.9.1 引入了一些新测试,例如介质利用率和占空比、TX-Sequence 和 TX-Gap。这些测试仅适用于输出功率高于 10dBm 的设备。由于功率谱密度要求 (4.3.2.3),欧盟将低功耗蓝牙器件的输出功率限制为 10dBm,该要求将辐射 PSD 限制为 10dBm/MHz。因此,CE/RED 所需的所有测试都可以使用连续(静态)射频输出进行,例如 FCC 测试。

2016 年 11 月发布的 EN 300 328 v. 2.1.1 引入了接收器类别和接收器阻塞测试。有关此方面的内容以及如何执行此测试的更多详细信息,参阅以下应用指南:适用于低功耗蓝牙的 ETSI EN 300 328 RX 阻塞测试 [23]

有几种途径可以证明符合无线电设备指令;在大多数情况下,满足相关协调标准的要求可提供所需的符合性推定,从而使用户能够自信地签署符合性声明。经认证的测试机构将提供必要的指导和帮助,以便将无线电产品投放市场。