ZHCAAS1N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
为了将蓝牙最终产品推向市场,需要对解决方案进行资格认证。德州仪器 (TI) 为所有低功耗蓝牙无线 MCU 和相关的低功耗蓝牙软件栈提供合格设计清单 (QDL) [2] 和相应的合格设计标识 (QDID) 或设计编号 (DN)。因此,系统集成商不需要进行额外的低功耗蓝牙软件栈测试。
除了 BLE-Stack 合规性之外,还必须执行 RF-PHY 测试,以确保无线电和天线接口的物理性能满足最低蓝牙 RF-PHY 性能要求。这与整个硬件(终端产品)设计直接相关。德州仪器 (TI) 通常会在特定的开发套件上执行“内核完整配置”认证(以前称为“最终产品清单”或 “EPL”),以及 RF-PHY 认证。这些开发套件会实现 TI 的参考设计,并提供相关的 DN/QDID。如果 RF-PHY 设计足够接近并遵循相关 TI 参考设计的设计指南,则可参考 TI RF-PHY 进行终端产品资格认证。蓝牙资格认证顾问 [7] (BQC) 可能会评估该产品是否需要进一步进行 RF-PHY 测试。终端产品设计人员负责遵守蓝牙SIG 要求。
RF-PHY 测试必须由蓝牙认证测试机构 (BQTF) 完成,例如 7Layers [3]、Dekra [4]、TUV Rheinland [5] 和 Wipro [6]。通常,测试机构也有 BQC,可用于在整个资格认证过程中进一步指导。
本文档中的指南遵循 Bluetooth SIG 网站上的 Bluetooth Qualification and Declaration Processes [9],可用于完成资格认证和声明流程。