ZHCAAS1N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
下表列出了可与 TI 产品配合使用的 QDID 或 DN。Bluetooth SIG 网站上提供了每个 QDID 或 DN 支持的产品完整清单。点击下表中的“声明 ID”可轻松访问该清单。
| 适用于 | 设计 类型 | BT 核心规范 | 声明 ID、TCRL 版本、 资格认证评估日期 | QDID/DN | 包括 | 核心规范特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有 BLE-Stack 版本 | RF-PHY | v5.4 | D063667,TCRL-2022-2,2023-05-02 | 196592 | 适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHY | LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY |
| BLE-Stack 5-3.2.x(SDK 7.10 和更高版本)- TI 建议参考 Q312647 子集,以免发生不一致 | 软件栈 | v5.3 | D063694,TCRL-2022-1,2023-04-04 | 201833 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2 |
| BLE-Stack 5-3.2.x(SDK 7.10 和更高版本)-创建了 D063694 子集,以免发生不一致 | 软件栈 | v5.3 | Q312647,TCRL-2022-1,2024-10-10 | Q312647 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2 |
| BLE-Stack 5-3.3.x(SDK 8.20 和更高版本) | 软件栈 | v5.4 | Q301991、TCRL-2024-1、2024-10-25 | Q301991 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2,广播扩展,定期广播, 功率等级 1 |
| BLE-Stack 5-3.3.x(SDK 8.20 和更高版本) | 软件栈 | v5.4 | Q339124、TCRL-2024-1、2024-12-18 | Q339124 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2,广播扩展,定期广播, 无功率等级 1 |
| BLE-Stack 5-3.3.x(SDK 8.20 和更高版本) | 软件栈 | v5.4 | Q344718、TCRL-2024-1、2025-01-23 | Q344718 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 1M PHY,隐私 1.2.1,CSA#2,广播扩展,定期广播, 无功率等级 1 |
| 适用于 | 设计 类型 | BT 核心规范 | 声明 ID、TCRL 版本、 资格认证评估日期 | DN | 包括 | 核心规范特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有 BLE-Stack 版本 | RF-PHY | v6.0 | Q334701、TCRL-2024-2、2024-12-10 | Q334701 | 适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHY | LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY |
(SDK 9.11 和更高版本) | RF-PHY | v6.0 | Q369738, TCRL pkg100、2025 年 08 月 11 日 | Q369738 | 适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHY | LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY、CS 启动器、CS 反射器 |
| (SDK 8.40 和更高版本) | 软件栈 | v5.4 | Q310649、TCRL-2024-1、2024-11-19 | Q310649 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2,广播扩展,定期广播, 功率等级 1 |
| (SDK 8.40 和更高版本) | 软件栈 | v5.4 | Q339148、TCRL-2024-1、2024-12-18 | Q339148 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2,广播扩展,定期广播, 无功率等级 1 |
(SDK 9.14 和更高版本) | 软件栈 | v6.0 | Q371076, TCRL pkg100、2025 年 10 月 14 日 | Q371076 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY、LE 编码 PHY、CS 启动器、CS 反射器、隐私 1.2.1、CSA#2、广播扩展、定期广播、功率等级 1 |
(SDK 9.14 和更高版本) | 软件栈 | v6.0 | Q376189, TCRL pkg100、2025 年 11 月 4 日 | Q376189 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY、LE 编码 PHY、CS 启动器、CS 反射器、隐私 1.2.1、CSA#2、广播扩展、定期广播、无功率等级 1 |