ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

FCC 认证

根据 FCC 规则的第 15 部分,所有时钟或振荡器频率超过 9kHz 的电子器件都需要通过验证,确保这些电子设备不会导致有害的辐射。FCC 第 15 部分涵盖了无意的测试和评估以及未经许可的低功耗发射机。此外,所有发射机都必须经过 FCC 注册和认证,以确保它们不会在规定的频率上造成有害辐射和干扰。

注: 包含无线电收发器(有意辐射器)的设备必须符合 FCC 第 15 部分子部分 C,通常称为“FCC 部分 15C”。所有低功耗蓝牙无线 MCU 都包含收发器并符合 FCC 第 15C 部分的要求。

无线电第 15.209 节包含适用于所有使用 9kHz 及以上频率的第 15 部分发送器的通用辐射发射限制。第 15.247 和 15.249 节提供了有关未经许可的 2.4GHz ISM 频段中发射要求的更多详细信息。低功耗蓝牙产品通常根据 15.247 认证为“使用数字调制的系统”。这允许无线电具有比 15.249 下更高的输出功率,15.249 限制为 0dBm。低功耗蓝牙在 FCC 下不归类为 FHSS。

获得 FCC 认证的方式有两种:直接从 FCC 获得或通过电信认证机构 (TCB)获得。对于几乎所有器件,您都可以选择使用 TCB 或 FCC 进行认证。例外情况是当设备使用新技术或者测试方法未定义或不明确时,FCC 是唯一可以提供认证的一方。

如果严格遵守模块制造商的布局和放置指南,包括显示模块的 FCC ID,器件可以重复使用模块化无线电预认证。有关更多信息,请参见模块提供商的数据表。