ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
大信号差分电压放大系数 AVD 是在保持 VCM 恒定的情况下输出电压的改变量与输入差分电压改变量之比。该参数与开环增益密切相关。不同之处在于该参数是使用输出负载进行测量的,因此考虑了负载效应。
数据表中发布了 AVD 的直流值,但 AVD 具有频率依赖性。图 5-12 显示了典型的 AVD 与频率之间的关系图。
当要求精确的增益时,AVD 成为一个设计问题。考虑Equation16,其中同相放大器的环路增益由以下公式给出:

其中,

需要通过选择合适的电阻器来控制电路的增益。公式中的 1/ab 项视为误差项。除非与 1/b 相比,a 或 AVD 较大,否则它将对电路的增益产生不利影响。