ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
共模抑制比 CMRR 定义为差分电压放大系数与共模电压放大系数之比,即 ADIF/ACOM。理想情况下,该比值为无穷大,共模电压被完全抑制。
共模输入电压影响输入差分对的偏置点。由于输入电路中固有的不匹配,改变偏置点会改变失调电压,进而改变输出电压。真正起作用的机制是 ΔVOS/ΔVCOM。
在德州仪器数据表中,CMRR = ΔVCOM/ΔVOS(提供以 dB 为单位的正数)。
数据表中发布的 CMRR 是一个直流参数。在绘制的与频率之间的关系图中,CMRR 随频率的增加而降低。
共模干扰电压的常见来源是来自交流电源的 50Hz 或 60Hz 噪声。必须小心确保运算放大器的 CMRR 不会因其他电路元件而降低。