ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
如果您以中等增益和频率对运算放大器电路进行过试验,您可能已经注意到实际性能和理想性能之间非常吻合。不过,随着增益和/或频率的增加,某些运算放大器限制将影响电路性能。
理论上,通过适当了解运算放大器的内部结构和用于制造运算放大器的工艺,我们可以计算出这些影响。所幸,我们不必这么做,因为制造商在数据表中提供了该信息。在为应用选择运算放大器时,需要正确理解数据表规格。
此处对运算放大器参数的讨论基于德州仪器(TI)的数据表。除非另有说明,否则以下定义摘自德州仪器(TI)的数据手册《放大器、比较器和特殊功能》第 1-37 页、第 1-40 页、第 5-37 页以及第 5-40 页的“运算放大器术语表”。该术语表定义了此数据表中的大多数参数。