ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
信号通过运算放大器的内部电路进行传播需要有限的时间。因此,输出需要经过一段时间才能对输入的阶跃变化做出反应。此外,输出通常会超过目标值,经历阻尼振荡,并稳定到最终值。稳定时间 ts 是在给定阶跃输入的情况下输出电压稳定在最终值的指定百分比范围内所需的时间。图 5-13 以图形方式对此进行了说明。
图 5-13 稳定时间当信号快速变化时,稳定时间成为数据采集电路中的一个设计问题。例如,在多路复用器后面使用运算放大器来缓冲对模数转换器的输入。当多路复用器改变通道时,运算放大器的输入端可能会发生阶跃变化。在模数转换器对信号进行采样之前,运算放大器的输出必须稳定在一定的容差范围内。