ZHCAAN5B January   2018  – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1. 1引言
    1. 1.1 放大器基础知识
    2. 1.2 理想运算放大器模型
  2. 2同相放大器
    1. 2.1 闭环概念和简化
  3. 3反相放大器
    1. 3.1 闭环概念和简化
  4. 4简化运算放大器电路图
    1. 4.1 输入级
    2. 4.2 第二级
    3. 4.3 输出级
  5. 5运算放大器规格
    1. 5.1  绝对最大额定值和建议运行条件
    2. 5.2  输入失调电压
    3. 5.3  输入电流
    4. 5.4  输入共模电压范围
    5. 5.5  差分输入电压范围
    6. 5.6  最大输出电压摆幅
    7. 5.7  大信号差分电压放大系数
    8. 5.8  输入寄生元件
      1. 5.8.1 输入电容
      2. 5.8.2 输入电阻
    9. 5.9  输出阻抗
    10. 5.10 共模抑制比
    11. 5.11 电源电压抑制比
    12. 5.12 电源电流
    13. 5.13 单位增益下的压摆率
    14. 5.14 等效输入噪声
    15. 5.15 总谐波失真加噪声
    16. 5.16 单位增益带宽和相位裕度
    17. 5.17 稳定时间
  6. 6参考文献
  7. 7术语表
  8. 8修订历史记录

输入级

输入级的对称性是其运行的关键。每个晶体管对(Q1-Q2 和 Q3-Q4)都尽可能匹配。

Q3 连接了二极管。这强制 Q3 中的集电极电流等于 IC1。Q3 和 Q4 的基极-发射极结是并联的,因此它们看到相同的 VBE。由于 Q4 与 Q3 匹配,因此其集电极电流也等于 IC1。该电流称为电流镜。

电流源 2IE 在 Q1 和 Q2 之间进行分配。该分配取决于输入电压 Vp 和 Vn。

当 Vp 比 Vn 更加正向时,Q1 承载的电流大于 Q2,且IC1 大于 IC2。Q3-Q4 的电流镜作用使 IOUT1 流入 Q2-Q4 的集电极-集电极结。

当 Vn 比 Vp 更加正向时,Q2 承载的电流大于 Q1,且IC2 大于 IC1。Q3-Q4 的电流镜作用使 IOUT1 流出 Q2-Q4 的集电极-集电极结。

IOUT1 是第一级输出的单端信号,与差分输入 Vp - Vn 成正比。IOUT1 = gm1(Vp - Vn)。gm1 称为输入级的跨导。输入级是一个跨导放大器。