ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
总谐波失真加噪声 THD + N 将输出信号的频率分量与输入信号的频率分量进行比较。理想情况下,如果输入信号是纯正弦波,则输出信号是纯正弦波。由于运算放大器内的非线性和噪声源,输出永远不会是纯正弦波。THD + N 是所有其他频率分量与基波之比,通常以百分比形式指定:

图 5-10 显示了一个假设图,其中 THD + N = 1%。基波与输入信号的频率相同,占输出信号的 99%。运算放大器的非线性行为会导致输出中产生基波谐波。输出中的噪声主要是由运算放大器的输入参考噪声导致的。所有谐波和噪声加在一起占输出信号的 1%。
运算放大器失真的两个主要原因是输出电压摆幅限制和压摆率限制。通常,运算放大器必须在其建议工作条件或更低的条件下工作,以实现低 THD。
图 5-10 THD + N = 1% 时的输出频谱