ZHCAAN5B January   2018  – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1. 1引言
    1. 1.1 放大器基础知识
    2. 1.2 理想运算放大器模型
  2. 2同相放大器
    1. 2.1 闭环概念和简化
  3. 3反相放大器
    1. 3.1 闭环概念和简化
  4. 4简化运算放大器电路图
    1. 4.1 输入级
    2. 4.2 第二级
    3. 4.3 输出级
  5. 5运算放大器规格
    1. 5.1  绝对最大额定值和建议运行条件
    2. 5.2  输入失调电压
    3. 5.3  输入电流
    4. 5.4  输入共模电压范围
    5. 5.5  差分输入电压范围
    6. 5.6  最大输出电压摆幅
    7. 5.7  大信号差分电压放大系数
    8. 5.8  输入寄生元件
      1. 5.8.1 输入电容
      2. 5.8.2 输入电阻
    9. 5.9  输出阻抗
    10. 5.10 共模抑制比
    11. 5.11 电源电压抑制比
    12. 5.12 电源电流
    13. 5.13 单位增益下的压摆率
    14. 5.14 等效输入噪声
    15. 5.15 总谐波失真加噪声
    16. 5.16 单位增益带宽和相位裕度
    17. 5.17 稳定时间
  6. 6参考文献
  7. 7术语表
  8. 8修订历史记录

术语表

    α IIO 输入失调电流的平均温度系数 输入失调电流的改变量与自然通风温度的改变量之比。这是额定温度范围的平均值。通常以 μV/°C 为单位。
    α VIO 输入失调电压的平均温度系数 输入失调电压的改变量与自然通风温度改变量之比。这是额定温度范围的平均值。通常以 μV/°C 为单位。
    φm
    相位裕度
    在开环放大模数为单位增益的频率下输出和反相输入之间开环相移的绝对值。
    Am
    增益裕度
    在开环相移使得输出与反相输入同相的最低频率下开环电压放大系数的倒数。
    Av
    大信号电压放大系数
    峰峰值输出电压摆幅与驱动输出所需输入电压的改变量之比。
    AVD
    差分电压放大系数
    在共模输入电压保持恒定的情况下输出的改变量与相应差分输入电压的改变量之比。
    B1
    单位增益带宽
    开环电压放大系数大于该单位增益的频率范围。
    BOM
    最大输出摆幅带宽
    最大输出电压摆幅高于指定值的频率范围。
    Ci
    输入电容
    输入端子(任一输入接地)之间的电容。
    CMRR
    共模抑制比
    差分电压放大系数与共模电压放大系数之比。
    注意:这是通过确定输入共模电压的改变量与相应的输入失调电压改变量之比测得的。
    F
    平均噪声系数
    Equation1(即当输入终端的噪声温度在所有频率下都处于基准噪声温度时指定输出频带内的总输出噪声功率)与Equation2(即Equation1 中由指定信号输入频率内指定信号输入终端的噪声温度引起的部分)之比。
    Icc+、Icc-
    电源电流
    流入集成电路的 Vcc+ 或 Vcc- 端子的电流。
    IIB
    输入偏置电流
    输出处于指定电平时流入两个输入端子的电流的差值。
    IIO
    输入失调电流
    输出处于指定电平时流入两个输入端子的电流的差值。
    In
    等效输入噪声电流
    与器件输入端子并联的理想电流源(具有等于无穷大的内部阻抗)的电流,代表可由电流源适当表示的内部产生的噪声部分。
    IOL
    低电平输出电流
    施加可在输出端产生低电平(根据产品规格)的输入条件时流入输出端的电流。
    IOS
    短路输出电流
    放大器输出端对地短路、对电源短路或对指定点短路时放大器的最大输出电流。
    kSVS
    电源电压灵敏度
    输出电压阶跃从其最终值的 10% 变为 90% 所需的时间。
    kSVR
    电源电压抑制比
    电源电压的改变量与输入失调电压改变量之比的绝对值。
    注:1.除非另有说明,否则两个电源电压对称变化。2.这是电源电压灵敏度的倒数。
    PD
    总功率耗散
    提供给器件的总直流功率减去从器件向负载提供的功率后得到的功率。
    注意:空载时:PD = Vcc+ • I
    ri 输入电阻 输入端子(任一输入接地)之间的电阻。
    rid
    差分输入电阻
    两个未接地的输入端子之间的小信号电阻。
    ro
    输出电阻
    输出端子与接地之间的电阻。
    SR
    压摆率
    阶跃信号输入的闭环放大器输出电压的平均时间变化率。
    tr
    上升时间
    输出电压阶跃从其最终值的 10% 变为 90% 所需的时间。
    ttot
    总响应时间
    输入信号阶跃函数变化与输出信号幅度最终达到包含最终输出信号电平的指定电平范围(±e)之间的时间间隔。
    VI
    输入电压范围
    任一输入端超出则可能导致运算放大器停止正常工作的电压范围。
    VIO
    输入失调电压
    必须在输入端子之间施加以强制静态直流输出电压为零或其他电平(如果指定)的直流电压。
    VIC
    共模输入电压
    两个输入电压的平均值。
    VICR
    共模输入电压范围
    在超出时可能导致运算放大器停止正常工作的共模输入电压范围。
    Vn
    等效输入噪声电压
    与器件输入端子串联的理想电压源(具有等于零的内部阻抗)的电压,代表可由电压源适当表示的内部产生的噪声部分。
    V01/V02
    串扰衰减
    一个被驱动通道的输出电压的改变量与另一个通道输出电压的相应改变量之比。
    VOH
    高电平输出电压
    施加可在输出端产生高电平(根据产品规格)的输入条件时输出端的电压。
    VOL
    低电平输出电压
    施加可在输出端产生低电平(根据产品规格)的输入条件时输出端的电压。
    VID
    差分输入电压
    同相输入端相对于反相输入端的电压。
    VOM
    最大峰值输出电压摆幅
    当静态直流输出电压为零时在没有波形削波的情况下可以获得的最大正电压或负电压。
    VO(PP)
    最大峰峰值输出电压摆幅
    当静态直流输出电压为零时在没有波形削波的情况下可以获得的最大峰峰值电压。
    Zic
    共模输入阻抗
    每个输入端子与接地之间的小信号阻抗的并联总和。
    zo
    输出阻抗
    输出端子与接地之间的小信号阻抗。
    过冲系数 输入信号阶跃函数变化后输出信号值与其最终稳态值的最大偏差与输入信号阶跃函数变化前后稳态输出信号值之差的绝对值之比。
    THD + N
    总谐波失真 + 噪声
    基波信号的 RMS 噪声电压和 RMS 谐波电压与输出端总 RMS 电压之比。
    GBW
    增益带宽积
    GBW
    增益带宽积
    输入失调电压的平均长期漂移系数 输入失调电压的改变量与改变时间之比,这是指定时间段的平均值。通常以 μV/月为单位。