ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
电源电压抑制比 kSVR(也称为电源抑制比-PSRR)是电源电压的改变量与输出电压改变量之比。
电源电压影响输入差分对的偏置点。由于输入电路中固有的不匹配,改变偏置点会改变失调电压,进而改变输出电压。真正起作用的机制是 ΔVOS/ΔVCC±。
在德州仪器(TI)数据表中,对于双电源运算放大器,kSVR = ΔVCC±/ΔVOS(获得以 dB 为单位的正数)。ΔVCC± 项意味着正负电源是对称变化的。对于单电源运算放大器,kSVR = ΔVDD/ΔVOS(获得以 dB 为单位的正数)。
另请注意,产生 kSVR 的机制与 CMRR 相同。因此,数据表中发布的 kSVR 是一个直流参数,如 CMRR;在绘制的 kSVR 与频率之间的关系图中,可以看到 kSVR 随着频率的增加而下降。
开关电源可能会产生大约 20kHz 至 200kHz 或频率更高的噪声。KSVR 在这些高频率下几乎为零,因此电源上的噪声会导致运算放大器输出上产生噪声。