ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
实际运算放大器并非理想运算放大器,它们具有一些限制。要了解和讨论这些限制的起源,请参阅图 4-1 中所示的简化运算放大器电路图。
图 4-1 简化运算放大器电路图尽管经过简化,该电路仍包含运算放大器中常见的三个基本元件:
输入级的功能是放大输入差值 Vp - Vn,并将其转换为单端信号。第二级会进一步放大信号并提供频率补偿。输出级提供输出驱动功能。