ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
电源电流 IDD 是运算放大器在空载时的静态电流消耗。在德州仪器(TI)的数据表中,该参数通常是整个封装的总静态电流消耗。不过存在例外情况,例如对于 TL05X、TL06X 和 TL07X, IDD 是每个放大器的静态电流消耗。
在运算放大器中,可以通过牺牲功耗来降低噪声并提高速度。