ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
两个输入都具有与之相关联的寄生阻抗。图 5-6 显示了一个模型,其中将每个输入端子与接地之间以及两个端子之间的元件归并为电阻和电容。也存在寄生电感,但在低频下其影响可以忽略不计。
当源阻抗较高时,输入阻抗成为一个设计问题。输入加载源。
此外,输入电容会导致反馈路径中出现额外的相移。这会降低相位裕度,并且在使用高值反馈电阻器时可能会成为一个问题。
图 5-6 输入寄生元件