ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
所有运算放大器都具有关联的寄生噪声源。噪声是在运算放大器的输出端测量的,并以输入端为基准,因此,称为等效输入噪声。
通常通过两种方法来提供等效输入噪声规格。一种方法是指定点噪声,也就是说,以特定频率下电压 Vn(或电流 In)/平方根赫兹的形式提供等效输入噪声。第二种方法是以某个频带上的峰峰值形式指定噪声。为了说明这些参数,有必要简要回顾一下噪声特性。
运算放大器中噪声的频谱密度具有 1/f 和白噪声分量。1/f 噪声与频率成反比,通常仅在低频下比较显著。白噪声的频谱曲线很平缓。图 5-9 显示了运算放大器等效输入噪声的典型图。
通常在两个频率上指定点噪声。第一个频率通常是 10Hz,其中噪声表现出 1/f 频谱密度。第二个频率通常是 1kHz,其中噪声的频谱曲线很平缓。使用的单位通常是 RMS nV√Hz(或者对于电流噪声为 RMS pA√Hz)。在图 5-9 中,1/f 和白噪声之间转换处的频率被表示为转角频率 fCE。
噪声规格(如 VN(PP))是特定频带上的峰峰值电压,通常为 0.1Hz 至 1Hz 或 0.1Hz 至 10Hz。测量单位通常为 nV 峰峰值。为了将以 RMS 给出的噪声电压转换为峰峰值,通常使用大约为 6 的因子来表示噪声电压中的高峰值因子,例如 VN(PP) = 6 x VN(RMS)。
考虑到运算放大器内的相同结构,增加偏置电流会降低噪声(并增加 SR、GBW 和功率耗散)。
运算放大器输入端的电阻也会增加噪声。如果在平衡同相输入端的输入电阻与反相输入端的输入电阻的同时帮助消除输入偏置电流引起的失调电压,则会增加电路的噪声。