ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
压摆率 SR 是由阶跃输入引起的输出电压变化率,单位为 V/us 或 V/ms。图 5-8 以图形方式显示了压摆率。
重新参阅图 4-1,可以看到第二级的电压变化受电容器 Cc 充电和放电的限制。当差分对的任一侧传导 2IE 时,会产生最大变化率。这是压摆率的主要限制。实质上,SR = 2IE/Cc。然而,由于有些运算放大器的工作原理不同,这些运算放大器中的情况并非如此。
为了让电流流入或流出输入级时改变第二级的电压,需要在运算放大器的输出电压变化时在输入端产生误差电压。具有双极输入的运算放大器需要大约 120mV 的误差电压才能实现最大压摆率。对于 JFET 或 MOSFET 输入,该误差电压可能高达 1V 至 3V。
添加了电容器 Cc 来使运算放大器的单位增益稳定。一些运算放大器采用去补偿版本,其中 Cc 的值降低。这增加了可实现的带宽和压摆率,但工程师必须通过其他方式确保电路的稳定性。
在运算放大器中,可以通过牺牲功耗来降低噪声并提高速度。为了提高压摆率,应增大运算放大器内的偏置电流。
图 5-8 压摆率