ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
在深入讨论运算放大器之前,我们来简单回顾下放大器的一些基础知识。放大器具有一个输入端口和一个输出端口。在线性放大器中,输出信号 = A × 输入信号,其中 A 是放大系数或增益。
根据输入和输出信号的性质,我们可以有四种类型的放大器增益:
由于大多数运算放大器都是电压放大器,因此我们的讨论仅限于电压放大器。
可以使用戴维南定理推导出放大器模型,将其简化为相应的电压源和串联电阻。输入端口是无源的,其自身不产生电压,其戴维南等效元件为电阻元件 Ri。可以将输出端口建模为一个受控电压源 AVi,其输出电阻为 Ro。为了完成一个简单放大器电路,我们将包含输入源和阻抗(Vs 和 Rs)以及输出负载(RL)。图 1-1 显示了简单放大器电路的戴维南等效电路。
图 1-1 具有源负载的放大器戴维南模型可以看到,我们在放大器的输入端口和输出端口都有分压器电路。这样一来,只要使用不同的源和/或负载,我们就需要重新计算,使得电路计算变得很复杂。