ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
不同的数据表列出了两种不同条件下的输出阻抗。一些数据表列出了闭环输出阻抗,而另一些数据表列出了开环输出阻抗,两者均由 Zo 表示。
Zo 被定义为输出端子与接地之间的小信号阻抗(请参阅《放大器、比较器和特殊功能》第 1-40 页)。数据表值的范围为 50Ω 至 200Ω。
相比发射极跟随器输出级,轨至轨输出运算放大器中使用的共发射极(双极)和共源极(CMOS)输出级具有更高的输出阻抗。
使用轨至轨输出运算放大器驱动重负载时,输出阻抗成为一个设计问题。如果负载主要是阻性负载,则输出阻抗将限制输出与电源轨的接近程度。如果负载为容性负载,则额外的相移将降低相位裕度。图 5-7 显示了在假设 Zo 主要是容性阻抗时输出阻抗如何影响输出信号。
图 5-7 输出阻抗的影响