ZHCAAN5B January   2018  – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1. 1引言
    1. 1.1 放大器基础知识
    2. 1.2 理想运算放大器模型
  2. 2同相放大器
    1. 2.1 闭环概念和简化
  3. 3反相放大器
    1. 3.1 闭环概念和简化
  4. 4简化运算放大器电路图
    1. 4.1 输入级
    2. 4.2 第二级
    3. 4.3 输出级
  5. 5运算放大器规格
    1. 5.1  绝对最大额定值和建议运行条件
    2. 5.2  输入失调电压
    3. 5.3  输入电流
    4. 5.4  输入共模电压范围
    5. 5.5  差分输入电压范围
    6. 5.6  最大输出电压摆幅
    7. 5.7  大信号差分电压放大系数
    8. 5.8  输入寄生元件
      1. 5.8.1 输入电容
      2. 5.8.2 输入电阻
    9. 5.9  输出阻抗
    10. 5.10 共模抑制比
    11. 5.11 电源电压抑制比
    12. 5.12 电源电流
    13. 5.13 单位增益下的压摆率
    14. 5.14 等效输入噪声
    15. 5.15 总谐波失真加噪声
    16. 5.16 单位增益带宽和相位裕度
    17. 5.17 稳定时间
  6. 6参考文献
  7. 7术语表
  8. 8修订历史记录

最大输出电压摆幅

最大输出电压 VOM± 被定义为“当静态直流输出电压为零时在没有波形削波的情况下可以获得的最大正或负峰值输出电压”。VOM± 受放大器的输出阻抗、输出晶体管的饱和电压和电源电压的限制。如图 5-5 所示。请注意,VOM± 取决于输出负载。

GUID-FD9F9238-6AB9-43A2-B172-A8BC4261912D-low.gif图 5-5 VOM±

VBQ6 可以达到的最大值为 +VCC,因此 VO ≤ +VCC – VR1 – VBEQ6 – VSATQ6。Vi 可以达到的最小值为 –VEE,因此 VO ≥ –VEE + VR2 + VBEQ7 + VSATQ7。

该发射极跟随器结构无法将输出电压驱动到任一电源轨。轨至轨输出运算放大器使用共发射极(双极)或共源极(CMOS)输出级。采用这些结构时,输出电压摆幅仅受饱和电压(双极)或输出晶体管的导通电阻(CMOS)以及被驱动的负载的限制。

由于较新的产品聚焦于由单电源供电,因此德州仪器(TI)的最新数据表使用术语 VOH 和 VOL 来指定最大和最小输出电压。

如果运算放大器无法驱动至电源轨,则当动态范围丢失时,最大和最小输出电压通常会成为一个设计问题。在单电源系统中就会出现这种情况,其中运算放大器用于驱动模数转换器的输入,而该转换器配置为接地和正电源轨之间的满量程输入电压。