ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
图 3-1 显示了另一种有用的基本运算放大器电路,即反相放大器。三角形增益块符号再次用于表示理想运算放大器。输入端子 + (Vp) 称为同相输入,而 – (Vn) 表示反相输入。该电路与图 2-1 所示的同相电路类似,不同之处在于现在信号通过 R1 施加到反相端子并且同相端子接地。
图 3-1 反相放大器为了理解该电路,我们必须推导出输入电压 Vi 与输出电压 Vo 之间的关系。
由于 Vp 接地,因此
请记住,输入中未流入任何电流,可以使用叠加法来得出 Vn 处的电压。首先让 Vo = 0:

然后让 Vi = 0:

进行组合:

利用Equation14,即 Vo = aVd = a(Vp - Vn),进行替代和变换:

其中

我们再次得到一个放大器电路。由于 b ≤ 1,因此闭环增益 A 为负值,且Vo 的极性将与 Vi 相反。因此,这是一个反相放大器。