ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
输入失调电压 VIO 被定义为“必须在输入端子之间施加以强制静态直流输出电压为零或某个其他电平(如果指定)的直流电压”。如果输入级完全对称且晶体管完全匹配,则 VIO = 0。由于工艺偏差,几何形状和掺杂永远无法做到完全精确。所有运算放大器都需要在其反相输入和同相输入之间提供一个小电压来平衡不匹配。VIO 通常被描述为驱动同相输入的电压源,如图 5-1 所示。
TI 数据表显示了与 VIO 相关的另外两个参数,即输入失调电压的平均温度系数和输入失调电压的长期漂移。
输入失调电压的平均温度系数 αVIO 指定了随温度变化的预期输入失调漂移。其单位为 uV/°C。VIO 在器件的极端温度下测量,αVIO 为 ΔVIO/Δ°C。
半导体的正常老化会导致器件特性发生变化。输入失调电压长期漂移指定了预期 VIO 如何随时间变化。其单位为 mV/月。
图 5-1 VIO只要要求直流精度,就需要关注输入失调电压。可以使用多种方法来消除其影响。