ZHCAAN5B January 2018 – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
将Equation1 a = ∞ 代入到Equation16 中可得到:

回想一下,在Equation6等式 中,我们指出 Vd(Vn 和 Vp 之间的电压差)等于零,因此 Vn = Vp。尽管如此,这两者并未短接在一起。相反,我们说 Vn 和 Vp 之间存在虚拟短路。虚拟短路的概念进一步简化了图 2-1 中同相运算放大器电路的分析。
使用虚拟短路的概念,我们可以说:
在意识到求 Vn 现在转化为Equation12 中已解决的同一电阻分压器问题并将Equation18 代入其中之后,我们得到:

变换该公式以求 A,我们得到:

Equation17 得出了同样的结果。使用用于解决同相放大器问题的简化虚拟短路概念(如图 2-1 所示),可以解决电阻分压器网络问题。