ZHCAAN5B January   2018  – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1. 1引言
    1. 1.1 放大器基础知识
    2. 1.2 理想运算放大器模型
  2. 2同相放大器
    1. 2.1 闭环概念和简化
  3. 3反相放大器
    1. 3.1 闭环概念和简化
  4. 4简化运算放大器电路图
    1. 4.1 输入级
    2. 4.2 第二级
    3. 4.3 输出级
  5. 5运算放大器规格
    1. 5.1  绝对最大额定值和建议运行条件
    2. 5.2  输入失调电压
    3. 5.3  输入电流
    4. 5.4  输入共模电压范围
    5. 5.5  差分输入电压范围
    6. 5.6  最大输出电压摆幅
    7. 5.7  大信号差分电压放大系数
    8. 5.8  输入寄生元件
      1. 5.8.1 输入电容
      2. 5.8.2 输入电阻
    9. 5.9  输出阻抗
    10. 5.10 共模抑制比
    11. 5.11 电源电压抑制比
    12. 5.12 电源电流
    13. 5.13 单位增益下的压摆率
    14. 5.14 等效输入噪声
    15. 5.15 总谐波失真加噪声
    16. 5.16 单位增益带宽和相位裕度
    17. 5.17 稳定时间
  6. 6参考文献
  7. 7术语表
  8. 8修订历史记录

闭环概念和简化

将Equation1 a = ∞ 代入到Equation24 中可得到:

Equation27. GUID-D62868A6-BBCB-4E58-AA37-DCB45A1ABC31-low.gif

回想一下,在Equation6公式 中,我们指出 Vd(Vn 和 Vp 之间的电压差)等于零,因此 Vn = Vp。尽管如此,这两者并未短接在一起。相反,我们说 Vn 和 Vp 之间存在虚拟短路。虚拟短路的概念进一步简化了图 3-1 中反相运算放大器电路的分析。

使用虚拟短路的概念,我们可以说:

Equation28. Vn = Vp = 0

在该配置中,反相输入是虚拟接地。

我们可以将反相输入处的节点公式写作:

Equation29. GUID-A68BA8D4-017E-43E1-863F-AAE7D68ACA53-low.gif

由于 Vn = 0,因此变换该公式以求 A,我们得到:

Equation30. GUID-8FB54939-74DF-4CF3-A342-E414F01D83A9-low.gif

这可以比Equation24 更容易地得出相同的结果。使用用于解决反相放大器问题的简化虚拟短路(或虚拟接地)概念(如图 3-1 所示),可以得出单节点公式。