ZHCAA84D May   2014  – April 2021 AMC1100 , LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , SM72295 , SM74104 , TL1963A , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1

 

  1.   商标
  2. 基本变频器概念
  3. 高频逆变器 – 方框图
  4. 直流/直流隔离级 - 高频逆变器
    1. 3.1 半桥转换器
    2. 3.2 全桥转换器
      1. 3.2.1 磁通走漏
  5. 直流/交流转换器
  6. 直流/直流转换器部分(电压馈电全桥)
    1. 5.1 电压馈电全桥变换器变压器计算
  7. 控制部分
  8. 直流/交流转换器部分
  9. 固件流程图
  10. 波形
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录
  14.   A 应用原理图
    1.     A.1 应用原理图

直流/交流转换器部分

直流/交流转换器部分包含高侧和低侧驱动器 UCC27712,该驱动器是高压、高速功率 Mosfet 和 IGBT 驱动器,具有独立的低侧和高端参照输出通道。该驱动器具有专为自举操作而设计的浮动通道,并且可在高达 +600V 的电压下正常工作。该浮动通道可用于驱动最高工作电压为 600V 的高侧配置中的 N 沟道功率 MOSFET 或 IGBT。

图 7-1 所示为该驱动器的功能方框图。自举二极管位于驱动器外部,该器件可以处理高达 4A 的峰值电流。

GUID-BA52A981-0F5D-4863-B19E-C5F8AFD3DD6D-low.gif图 7-1 功能模块图

电阻分压器网络按比例缩小电压并通过精密整流器电路对其进行整流,从而将交流电压反馈到 MCU 以实现闭环控制。精密整流器电路以高速精密差分放大器 INA143 和紧随其后由双电源 (±12V) 供电的 TL082 构成。经过整流和按比例缩小的正弦波被馈送到 MCU,以便对输出电压进行闭环控制。

负载电流感应是借助 ACS709 完成的,该器件是具有铜传导路径的精密线性霍尔传感器集成电路。施加的电流流过铜传导路径,霍尔传感器 IC 的模拟输出电压以线性方式跟踪由施加的电流产生的磁场。根据过流输入端(VOC 引脚)上的电压可定义器件的过流故障阈值。当流过铜传导路径(在 IP+ 和 IP– 引脚之间)的电流超过此阈值时,漏极开路过流故障引脚将转换为逻辑低电平状态,还可用于关断直流/交流部分和直流/直流部分的 PWM 脉冲,以提供针对负载过载和短路的保护。