ZHCAA84D May   2014  – April 2021 AMC1100 , LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , SM72295 , SM74104 , TL1963A , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 基本变频器概念
  3. 2 高频逆变器 – 方框图
  4. 3 直流/直流隔离级 - 高频逆变器
    1. 3.1 半桥转换器
    2. 3.2 全桥转换器
      1. 3.2.1 磁通走漏
  5. 4 直流/交流转换器
  6. 5 直流/直流转换器部分(电压馈电全桥)
    1. 5.1 电压馈电全桥变换器变压器计算
  7. 6 控制部分
  8. 7 直流/交流转换器部分
  9. 8 固件流程图
  10. 9 波形
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录
  14.   A 应用原理图
    1.     A.1 应用原理图

高频逆变器 – 方框图

GUID-5F8D3A2B-7141-410C-88A0-34B34E71D77B-low.gif 图 2-1 高频逆变器 – 方框图

本应用报告介绍了如何使用 TMS320F28069 实现直流/直流隔离和直流/交流转换级。F2806x Piccolo™ 系列微控制器将 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 的性能与高度集成的控制外设整合于低引脚数目的器件之中。该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。一个内部稳压器实现了单电源轨运行。高分辨率脉宽调制器 (HRPWM) 模块经过强化可实现双边沿控制(频率调制)。

此外,新增了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可通过与其直接相连来控制脉宽调制 (PWM) 输出。模数转换器 (ADC) 可在 0V 至 3.3V 的固定全标度范围内进行转换操作,并支持比率式 VREFHI/VREFLO 基准。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。上述特性使得 F2806x Piccolo 成为处理高频逆变器两个级的理想之选。

高频逆变器的主要模块包括:

  • 直流/直流隔离级
  • 直流/交流转换器部分