ZHCAA84D May 2014 – April 2021 AMC1100 , LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , SM72295 , SM74104 , TL1963A , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1
半桥和全桥转换器的变压器拓扑相同,不同之处在于,在给定半桥变压器的直流链路电压时,所施加的电压是全桥变压器的一半。电流在交替的半个周期中以相反方向流动。因此,磁芯中的磁通量从负变为正,甚至会利用磁滞环路的负部分,从而减少磁芯饱和的机会。因此,磁芯可以在更大的 Bm 值下运行。占空比小于 50% 时将传输最大功率。对角的成对晶体管(Q1-Q4 或 Q2-Q3)交替接通,从而在变压器初级中实现电流反向。
输出电压等于:

其中,d 是晶体管的占空比,且 0 < d < 0.5。
N2/N1 是变压器的次级绕组与初级绕组的匝数比。
图 3-3 全桥转换器在上面讨论的三种拓扑中,对高频逆变器的直流/直流隔离级的选择取决于 VA 要求。对于目标为 1KVA 及以上的应用,就以下几点而言,全桥转换器是理想的选择: