ZHCAA84D May   2014  – April 2021 AMC1100 , LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , SM72295 , SM74104 , TL1963A , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 基本变频器概念
  3. 2 高频逆变器 – 方框图
  4. 3 直流/直流隔离级 - 高频逆变器
    1. 3.1 半桥转换器
    2. 3.2 全桥转换器
      1. 3.2.1 磁通走漏
  5. 4 直流/交流转换器
  6. 5 直流/直流转换器部分(电压馈电全桥)
    1. 5.1 电压馈电全桥变换器变压器计算
  7. 6 控制部分
  8. 7 直流/交流转换器部分
  9. 8 固件流程图
  10. 9 波形
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录
  14.   A 应用原理图
    1.     A.1 应用原理图

直流/直流转换器部分(电压馈电全桥)

直流/直流部分包含 120V 升压、4A 峰值电流的高频高侧和低侧驱动器 UCC27211,用于驱动全桥转换器的高侧和低侧 FET。

在 UCC27211 中,高侧和低侧均具有独立的输入,从而在应用中提供强大的输入控制信号灵活性。高侧驱动器偏置电源的自举二极管位于芯片内部。UCC27210 是伪 CMOS 兼容输入版本,而 UCC27211 是 TTL 或逻辑兼容版本。高侧驱动器以开关节点 (HS) 为基准,该节点通常是高侧 MOSFET 的源极引脚和低侧 MOSFET 的漏极引脚。低侧驱动器以 VSS(通常为接地端)为基准。包含的功能有输入级、UVLO 保护、电平位移、自举二极管和输出驱动器级。

图 5-1 所示为对于高侧和低侧驱动器的独立控制以及能够承受高达 120V 反向电压的内部自举二极管。

GUID-7250447C-3480-4E79-895D-C3B714536E82-low.gif图 5-1 UCC27211 的功能方框图

IC 的 VDD 电源来自 12V 电池本身(HF 逆变器电源)。直流/直流级将 12V 输入电压转换到稳定的 380V 直流总线,作为直流/交流部分的输入。为了避免在 PWM 开始时出现电池浪涌电流,采用了软启动来控制 di/dt 的速率。PWM 最初以非常低的占空比开始,最后根据直流总线电压 (380V) 的调节点调整占空比。图 13-1直流/直流部分中开关的工作频率为 40kHz,输出滤波器的频率为开关 M6 或 M9 的两倍(请参阅)。