ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
OT_WARN 是一条标准的 PMBus® 命令,用于配置或读取器件过热警告检测的 8 位阈值。此命令使用 PMBus® DIRECT 格式。在读取和写入此寄存器时,请使用表 7-65、方程式 14 和方程式 15 中所示的系数在实际单位和十六进制值之间进行转换。
此命令使用 PMBus® 读取字或写入字协议。
该寄存器的内容与 VTEMP ADC 遥测值进行比较。如果器件温度升至高于该寄存器中的值,则在相应的寄存器中设置 OT_WARN 标志。SMBA 信号有效。当器件温度降至 OT_WARN 阈值以下,并且之后发送 CLEAR_FAULTS 命令时,该警告标志和告警会清除。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:0 | OT_WARN | 器件过热警告阈值 | 0x0000h (-229ºC) | 0x00FFh (501.4ºC) | 0x007Ch (126 ºC) | 读取/写入 |
当检测到过热警告时,器件会:
设置 STATUS_BYTE 寄存器中的 STATUS_TEMP 位
在 STATUS_TEMP 寄存器中设置 OT_WARN 位
填充任一黑盒 RAM 寄存器(如果可写入),将事件标识符作为 OT_WARN 和相对时间戳信息写入
如果 BB_TIMER 寄存器中的黑盒 RAM 地址指针以前小于六 (6),则将其增加一 (1),否则复位为零 (0)。仅当黑盒 RAM 寄存器之一可写入时,才会发生地址指针的这种变化
通过将 SMBA(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,设置 ALERT_MASK 寄存器中的 STATUS_TEMP 位。
向此寄存器执行写入命令前,必须先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。