ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
FAULT_MASK 是一条制造商特定命令,用于配置或读取事件以控制全局故障 (GLBL_FLT) 位,如 ALERT_MASK 寄存器中所述将 SMBA 置为有效,并导致外部 FLT 信号被置为有效。
此命令使用 PMBus® 读取字或写入字协议。
此子命令的详细信息如表 8-67 中所示。
| 位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
15:11 | 保留 | 00000 | 保留 | 00000 | 读取/写入 |
10 | EXT_FLT | 1 | EXT_FLT 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | EXT _FLT 将 FLT 置为有效 | ||||
9:8 | 保留 | 0 | 保留 | 0 | |
7 | FET_HEALTH | 1 | FET_HEALTH 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | FET_HEALTH 将 FLT 置为有效 | ||||
6 | SPFAIL | 1 | SPFAIL 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | SPFAIL 将 FLT 置为有效 | ||||
5 | SOA_FLT | 1 | SOA_FLT 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | SOA_FLT 将 FLT 置为有效 | ||||
4:3 | 保留 | 00 | 保留 | 00 | |
2 | TEMP_FLT | 1 | TEMP_FLT 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | TEMP_FLT 将 FLT 置为有效 | ||||
1 | OC_FLT | 1 | OC_FLT 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | OC_FLT 将 FLT 置为有效 | ||||
0 | SC_FLT | 1 | SC_FLT 不会将 FLT 置为有效 | 0 | |
0 | SC_FLT 将 FLT 置为有效 |
向此寄存器执行写入命令前,应先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。
此命令仅允许用户选择哪些事件将导致 FLT 引脚置为有效。屏蔽 FAULT_MASK 寄存器中的任何事件都不会阻止相应的事件关闭器件。