ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
DEVICE_CONFIG 是一条制造商特定命令,用于配置或读取 TPS1689x 电子保险丝的多个关键器件设置相关信息。
此命令使用 PMBus® 读取字或写入字协议。
此子命令的详细信息如表 8-67 中所示。
位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | PG_DVDT_DLY | 使 DVDT 电容器放电的内部 PG 延迟 | 读取/写入 | ||
1 | 35ms | 0 | |||
0 | 100µs | ||||
14 | DIS_VDSFLT | 启动时禁用 FET 漏源故障检测 | 读取/写入 | ||
1 | 低漏源电压不会触发故障 | 0 | |||
0 | 低漏源电压会触发故障 | ||||
13 | SC_RETRY | 短路故障(快速跳变)后重试 | 读取/写入 | ||
1 | 进入电流限制后重试一次(非锁存故障) | 0 | |||
0 | 保持关闭(锁存故障) | ||||
12:11 | SFT_THR | 可扩展快速跳变阈值 | 读取/写入 | ||
11 | IOCP 的 150% | 10 | |||
10 | IOCP 的 200% | ||||
01 | IOCP 的 250% | ||||
00 | 保留 | ||||
10:9 | DVDT_CONFIG | DVDT 电流调节 | 读取/写入 | ||
11 | 150% | 10 | |||
10 | 100% | ||||
01 | 50% | ||||
00 | 25% | ||||
8 | 永久写入禁用 | 读取/写入 | |||
1 | 永久写入禁用开启。存储并恢复该位后,器件会永久锁定以进行任何写入 | 0 | |||
0 | 永久写入禁用关闭 | ||||
7 | EXT_EEPROM | 外部 EEPROM 连接 | 读取/写入 | ||
1 | 已连接外部 EEPROM | 0 | |||
0 | 未连接外部 EEPROM | ||||
6 | WARN_De-glitch | UV 和 OC 警告标志的抗尖峰脉冲 | 读取/写入 | ||
1 | 无抗尖峰脉冲 | 0 | |||
0 | 已启用 20ms 抗尖峰脉冲 | ||||
5 | VOUT_ADC_CLAMP | VOUT ADC 输出值钳位 | 读取/写入 | ||
1 | 未钳位 | 0 | |||
0 | 钳位到 VIN | ||||
4 | 保留 | 0 | 保留 | 0 | 读取/写入 |
3 | ADC_HI_PERF | ADC 性能和速度选择 | 读取/写入 | ||
1 | 高性能模式(有效吞吐量 = 18µs) | 0 | |||
0 | 高速模式(有效吞吐量 = 11µs) | ||||
2:0 | USER_DATA | 0 | 用户要存储的任何修订 ID | 0 | 读取/写入 |
向此寄存器执行写入命令前,应先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。