ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
黑盒功能极大地增强了系统设计人员在设计/开发和现场故障分析期间调试电源路径相关问题的能力。除通过各种状态寄存器获取参数数据和事件信息的快照外,TPS1689x 还提供附加信息,有助于当事件在特定时间间隔内发生时重新创建事件序列。此信息位于片上易失性内存和外部 I2C EEPROM(连接在 EECLK/EEDATA 引脚上,并可通过 PMBus® 访问。
一旦 VDD 上提供稳定的电源,PMBus® 引擎就会启动并运行,独立于 VIN 和其他相关内部节点。这可以确保黑盒内容可以通过在 VDD 引脚上加电从现场返回单元读回,即使 VIN 侧或电源 FET 上有损坏也是如此。
在器件运行期间,黑盒信息存储在七 (7) 字节深的黑盒缓冲器 RAM 内。在任何时间点,发出 READ_BB_RAM 命令都会检索一个序列中最近的七 (7) 个事件以及彼此相对的时间戳。该缓冲器 RAM 的每个字节保存有关单个事件的以下信息:
3 位事件标识符
5 位值,指示由于上一个事件而经过的时间延迟。更低的 4 位计时器值表示在黑盒 RAM 中注册事件后自由运行的黑盒嘀嗒计时器的快照。第 5 位指示计时器是否自上次事件以来至少溢出一次。
事件标识符和相对计时器信息有助于系统设计人员在事件发生时重建事件时间表,从而与查看状态寄存器的单个快照相比,增强调试功能。黑盒嘀嗒计时器是一种自由运行的计时器,每次发生事件后都会复位为零。通过 BB_CONFIG 寄存器可以配置计时器更新速率。这允许用户根据他调试需求,在精细的时序分辨率和更长的时间范围之间进行权衡。BB_TIMER 寄存器中的 BB_TMR_EXP 位指示黑盒嘀嗒计时器是否至少自上次事件以来已溢出。该位指示 RAM 中的事件条目是相对较新还是较旧。当定时器溢出时,该位被闩锁,并在下一个事件发生时,与自由运行的定时器一起复位为零。
以下事件触发对黑盒 RAM 进行写入:
VIN_UV_WARN
VIN_OV_WARN
OC_WARN
OT_WARN
OC_DET
IN_OP_WARN
一旦器件遇到全局故障或警报事件(基于 ALERT_MASK),黑盒 RAM 内容、状态寄存器、峰值输入电压、峰值输入电流、峰值器件温度和黑盒计时器值就会通过 EECLK/EEDATA 引脚写入一个外部 EEPROM。
EEPROM 接口是一个标准 I2C 控制器,以 400kHz 的时钟速度运行。TI 建议使用容量至少为 1Kbits 且可以进行 16 字节页面寻址的 I2C EEPROM。兼容的 EEPROM 器件示例包括 24LC04、24AA04 等。
当满足以下条件时,黑盒 RAM 和一些状态寄存器(STATUS_WORD、STATUS_MFR_SPECIFIC 和 STATUS_INPUT)以及某些参数(VIN_PEAK、IIN_PEAK 和 TEMPERATURE_PEAK)的内容将存储到外部 EEPROM 的页 0 中。同时,黑盒 RAM 内容和黑盒滴答计时器值被锁定。
通过将 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 EXT_EEPROM 位设置为高电平,可以成功地连接外部 EEPROM。确保这两 (2) 个选定的 GPIO 引脚分别物理连接到电路板上的 EEPROM 时钟和数据引脚。
BB_CONFIG 寄存器中设置了三个 BB EEPROM 写入触发器位中的任何一个。
黑盒 EEPROM 内容:
BB_RAM_0 至 BB_RAM_6 [七 (7) 个字节]
BB_TIMER [一 (1) 个字节]
STATUS_WORD [两 (2) 个字节]
STATUS_MFR_SPECIFIC [一 (1) 个字节]
STATUS_INPUT [一 (1) 个字节]
VIN_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
IIN_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
TEMPERATURE_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
CHECKSUM [一 (1) 个字节]