ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
READ_BB_EEPROM 是特定于制造商的命令,用于读取 TPS1689x 电子保险丝内部黑盒影子寄存器中存储的内容。发出该命令之前,必须发送 FETCH_BB_EEPROM 命令,以便将黑盒内容从外部 EEPROM(第 0 页)(如 节 7.3.14.7.1.69 中所述)加载到黑盒影子寄存器。READ_BB_EEPROM 会检索 EEPROM 中存储的十六 (16) 字节黑盒信息,如下所示。
BB_RAM_0 至 BB_RAM_6 [七 (7) 个字节]
BB_TIMER [一 (1) 个字节]
STATUS_WORD [两 (2) 个字节]
STATUS_MFR_SPECIFIC [一 (1) 个字节]
STATUS_INPUT [一 (1) 个字节]
VIN_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
IIN_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
TEMPERATURE_PEAK [10 位 ADC 输出数据中的一 (1) 个字节、八 (8) 个 MSB]
CHECKSUM [一 (1) 个字节]
此命令使用 PMBus® 块读取协议,块大小为十六 (16)。
VIN_PEAK、IIN_PEAK 和 TEMPERATURE_PEAK 数据使用 PMBus® DIRECT 格式。使用 表 7-65 和 方程式 14 中的系数,将从这些寄存器读取的十六进制数据转换为相应单位的实际值。
当峰值输入电压、输入电流和温度值存储在外部 EEPROM 中时,将从 10 位截断为 8 位。确保正确使用 DIRECT 格式计算系数。