ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
READ_IIN_AVG 是一条制造商特定命令,用于报告输入电流遥测的 10 位平均值。数据在每个数据周期中更新,从而减少平均遥测读取延迟。可以使用 PK_MIN_AVG 寄存器中的位[2:0] 通过 PMBus® 对平均计数进行编程。通过将 PK_MIN_AVG 寄存器中的位[6] 设置为高电平,可以将 READ_IIN_AVG 寄存器的内容复位为零 (0x0000h)。
此命令使用 PMBus® 读取字协议。
使用表 7-65 和方程式 14 中的系数进行 PMBus® DIRECT 格式转换,将从此寄存器读取的十六进制数据转换为实际值(以 A 为单位)。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_IIN_AVG | 为平均输入电流测量的值 | 0x0000 (0A) | 0x03FF (107142/RIMON A) | 读取 |