ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
在热插拔事件期间或尝试为大输出电容充电时,可能会存在较大的浪涌电流。如果浪涌电流管理不当,它可能会对系统电源施加过大的应力,从而导致电流下降,甚至损坏输入连接器。此操作可能导致系统其他地方意外重启。导通期间的浪涌电流与负载电容和上升压摆率成正比。可以使用方程式 2 来确定在给定负载电容 (CLOAD) 下限制浪涌电流 (IINRUSH) 所需的压摆率 (SR):
可以在 DVDT 引脚上添加一个电容器,以控制导通期间的上升压摆率并降低浪涌电流。这也是 dVdt 速率比例因子的函数,可通过对 DEVICE_CONFIGregister 的 PMBus 写入进行数字编程。可以使用方程式 3 计算产生给定压摆率所需的 CdVdt 电容。
其中,k = 0.25,如果 DEVICE_CONFIG[10:9] = 00
k = 0.5,如果 DEVICE_CONFIG[10:9] = 01
k = 1,如果 DEVICE_CONFIG[10:9] = 10(默认)
k = 1.5,如果 DEVICE_CONFIG[10:9] = 11
通过使 dVdt 引脚保持开路并设置 DEVICE_CONFIG[10:9] = 11,可实现最快的输出转换率。
转换率也是启动期间消耗的能量的函数。通过 DVDT 控制的转换率仅低于启动电流限制 IStartup。如果 dvdt 引脚引起的启动电流超过该值,并且转换率更慢,则电流钳位在 Istartup。