ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689 实现了与电子保险丝/热插拔电源控制器相关的所有 PMBus® 状态寄存器。图 7-16 显示了 TPS1689 状态寄存器的位映射。
STATUS_BYTE 是一个标准的 PMBus® 命令,用于返回一个字节的信息,对最关键的故障进行汇总。
此命令使用 PMBus® 读取字节协议。
要清除该寄存器中的位,必须先消除底层故障,并由主机控制器发送 CLEAR_FAULTS 命令。
| 位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认 | 带电/锁存 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BUSY | 器件繁忙状态 | 读取 | |||
1 | 器件繁忙 | 0 | 实时 | |||
0 | 器件空闲 | |||||
6 | FET_OFF | FET 驱动状态 | ||||
1 | 已禁用 FET 栅极驱动器 | 0 | 实时 | |||
0 | 已启用 FET 栅极驱动 | |||||
5:4 | 保留 | 00 | 保留 | 00 | ||
3 | VIN_UV_FLT | VIN 欠压 | ||||
1 | 检测到 VIN UV 故障 | 0 | 锁存 | |||
0 | 未检测到 VIN UV 故障 | |||||
2 | STATUS_TEMP | 过热故障 | ||||
1 | STATUS_TEMP 寄存器中已设置有效位 | 0 | 实时 | |||
0 | STATUS_TEMP 寄存器中未设置有效位 | |||||
1 | CML_ERR | 通信、内存或逻辑状态 | ||||
1 | STATUS_CML 寄存器中已设置有效位 | 0 | 实时 | |||
0 | STATUS_CML 寄存器中未设置有效位 | |||||
0 | NONE_OF_THE_ABOVE | 1 | 发生了位 7:1 中所列事件以外的事件 | 0 | 实时 | |
0 | 未发生位 7:1 中列出的事件以外的事件 |