ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 通过主动限制电流来应对启动期间的输出过流情况。启动电流限制在内部固定为 Istart-up。在电流调节期间,输出电压下降,导致 FET 上的器件功率耗散增加。如果器件内部温度 (TJ) 超过热关断阈值,则会关断 FET。当器件由于 TSD 故障而关断后,则根据 RETRY_CONFIG 寄存器设置,器件要么保持闩锁关闭,要么在延迟后自动重新启动。有关器件响应过热情况的更多详细信息,请参阅 节 7.3.6。
主动限流模块在启动期间采用一种基于输出电压 (VOUT) 和内部 FET 结温的折返机制。当 VOUT 低于折返阈值 (VFB) 时,会进一步降低电流限制阈值。