ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遥测 | |||||
| ADC 分辨率 | 10 | 位 | |||
| ADC 电压基准配置 (VREF) | 需要测试模式来提供 ADC 参考 | 1.95 | V | ||
| 采样率 | ADC 高速模式(默认) | 460 | KHz | ||
| 采样率 | ADC 高性能模式 (DEVICE_CONFIG[3]= 1) | 150 | KHz | ||
| DNL | ADC 高性能模式 (DEVICE_CONFIG[3]= 1) | 0.5 | 0.75 | LSB | |
| INL | ADC 高性能模式 (DEVICE_CONFIG[3]= 1) | 3.5 | LSB | ||
| VAUX 绝对误差 | ADC 高速模式(默认),VAUX = 1.95V(满标度),1 次采样 | -1.5 | 1.5 | % | |
| VAUX 绝对误差 | ADC 高性能模式,VAUX = 1.95V(满标度),1 次采样 | -0.8 | 0.8 | % | |
| VAUX 绝对误差 | ADC 高速模式(默认),VAUX = 1.95V(满标度),128 次采样平均值 | -0.85 | 0.85 | % | |
| VAUX 绝对误差 | ADC 高性能模式,VAUX = 1.95V(满标度),128 次采样平均值 | -0.5 | 0.5 | % | |
| VIN 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIN = 43.875V,1 次采样 | -1.2 | 1.2 | % | |
| VIN 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIN = 43.875V,128 次采样平均值 | -1 | 1 | % | |
| VOUT 绝对误差 | ADC 高性能模式,VOUT = 43.875V,1 次采样 | -1.2 | 1.2 | % | |
| VOUT 绝对误差 | ADC 高性能模式,VOUT = 43.875V,128 次采样平均值 | -1 | 1 | % | |
| VTEMP 绝对误差 | ADC 高性能模式,VTEMP = 1.95V(满标度),1 次采样 | ±5 | ℃ | ||
| VTEMP 绝对误差 | ADC 高性能模式,VTEMP = 1.95V(满标度),128 次采样平均值 | ±3 | ℃ | ||
| VIMON 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIMON = 1V,1 次采样 | -1 | 1 | % | |
| VIMON 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIMON = 1V,128 次采样平均值 | -0.8 | 0.8 | % | |
| PIN 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIN = 50V,VIMON = 0.93V,1 次采样 | ±2.5 | % | ||
| PIN 绝对误差 | ADC 高性能模式,VIN = 50V,VIMON = 0.93V,128 次采样平均值 | ±1.75 | % | ||
| EIN 绝对误差 | ADC 高性能模式 在 5ms 窗口内累积能量,VIN = 50V 直流,VIMON = 0.93V |
±2 | % | ||