ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
表 7-2 汇总了器件如何应对各种故障情况。
事件或条件 | 器件响应 | 内部锁存故障 | FLT 引脚状态 | 引脚指示屏蔽选项 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
稳定状态 | 无 | 不适用 | H | 不适用 | |
浪涌 | 无 | 不适用 | H | 不适用 | |
过热 | 关断 | Y | L | Y | |
欠压 (EN/UVLO) | 关断 | N | H | 不适用 | |
欠压 (VDD UVP) | 关断 | N | H | 不适用 | |
欠压 (VIN UVP) | 关断 | N | H | 不适用 | |
过压 (VIN OVP) | 关断 | N | H | 不适用 | |
瞬态过流 | 无 | N | H | 不适用 | |
持续过流(稳定状态) | 断路器 | Y | L | Y | tITIMER |
持续过流(启动) | 电流限值 | N | H | 不适用 | TSD 后 |
输出短路 | 快速跳变 | Y | L | Y | tFT |
输出短路(快速恢复配置) | 快速跳变后进行限流启动 | N | H | 不适用 | |
IMON 引脚开路(稳定状态) | 关断 | Y | L | Y | |
IMON 引脚短路(稳定状态) | 关断(如果 IOUT > IOC_BKP) | Y | L | Y | 45μs |
IREF 引脚开路(启动) | 关断(如果 IOUT > IOC_BKP) | Y | L | Y | |
IREF 引脚开路(稳定状态) | 关断(如果 IOUT > IOC_BKP) | Y | L | Y | tITIMER |
IREF 引脚短路(稳定状态) | 关断 | Y | L | Y | |
IREF 引脚短路(启动) | 关断 | Y | L | Y | |
启动超时 | 关断 | Y | L | N | tSU_TMR |
FET 运行状况故障 (G-S) | 关断 | Y | L | Y | 10μs |
FET 运行状况故障 (G-D) | 关断 | Y | L | Y | |
FET 运行状况故障 (D-S) | 关断 | N | L | Y | tSU_TMR |
外部故障(当器件不处于 UV 或 OV 状态时,在外部将 SWEN 拉至低电平) | 关断 | Y | L | Y |
发生故障后,器件的响应因 RETRY_CONFIG 寄存器设置而异。器件根据上表闩锁故障,此后会遵循自动重试或闩锁响应。对于自动重试配置,闩锁的故障还会触发自动重试计时器的启动,同时保持 FLT 引脚拉至低电平。在计时器周期 (tRETRY) 到期时,FLT 引脚下拉被释放,器件准备自动重新启动。当器件再次导通时,它遵循正常的 DVDT 限制启动序列。
唯一的例外情况是在短路故障期间,当使用 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 SC_RETRY 位将器件配置为快速恢复时。在这种情况下,器件会快速关断,然后以限流方式自动重新导通。这允许系统尝试从任何瞬态故障中快速恢复。有关更多详细信息,请参阅短路保护。
对于内部闩锁的故障,对器件进行下电上电或将 EN/UVLO 引脚电压拉至低于 VSD(F) 可清除故障,并且将 FLT 引脚置为无效。此操作也会清除自动重试计时器。在这种情况下,将 EN/UVLO 拉至低于 UVLO 阈值对器件没有影响。这对于闩锁和自动重试配置都是如此。
在涉及 TPS1689x 和 TPS1685x 的并联电子保险丝配置中,故障响应由作为主器件的 TPS1689x 确定。不过,如果主器件未能记录故障,则辅助器件中的失效防护机制会将 SWEN 引脚拉至低电平以控制和关断整个链,并进入闩锁状态。此后,只能通过将 VDD 下电上电至低于 VUVP(F) 或通过将 EN/UVLO 引脚下电上电至低于 VSD(F) 来再次导通器件。