ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 是一款高电流电子保险丝,通常用于输入电源轨保护和监测应用。此器件的工作电压范围为 9V 至 80V,支持各种用户可调节和可编程保护选项。该器件能够控制浪涌电流,并提供过压、过流、短路和过热保护。该器件可以用于各种系统,例如服务器主板、附加卡、显卡、加速器卡、企业交换机、路由器等。可以使用后续小节中介绍的设计过程,根据应用要求选择支持的元件值。此外,Web 产品文件夹中还提供了电子表格设计工具 TPS1689x 设计计算器。